Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Chave fim de curso Ex
  2. EX int. seg.com sep. Atuador

EX int. seg.com sep. Atuador

Arquivo
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • •Invólucro metálico
  • •3 contatos
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Longa durabilidade
  • •Pode ser montado em superfície plana
  • •Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • •Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • •Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • •Furos ovais longitudinais e transversais
Ir para a categoria
Arquivo
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • •Invólucro metálico
  • •Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
  • •3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Longa durabilidade
  • •Pode ser montado em superfície plana
  • •Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •3 contatos
  • •Furos ovais longitudinais e transversais
  • •Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
Ir para a categoria
Arquivo
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • •Retenção por esferas regulável até 500 N
  • •2 interruptores em um invólucro com princípios de accionamento distintos
  • •103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • •2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • •Atuador sobre molas
  • •Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • •Invólucro metálico
  • •Longa durabilidade
Ir para a categoria
Arquivo
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

Ir para a categoria