schmersal_s_icon.png

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Código do item: 101188673

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA)
02/113 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
02/202 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA)
02/024 normalmente fechados (NF)

(2)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(3)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Zona Ex 22
  • Invólucro metálico
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Força de engate 3500N
  • 2 interruptores em um invólucro
  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Número de artigo (Número de encomenda)

101188673

EAN (European Article Number)

4030661344546

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

910 g

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por mola

Sim

Número de direções de atuação

1

Número de contatos de segurança

4

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Energia de impacto, máximo

4 J

Força de engate

3.500 N

Força, mínimo

80 N

Força de retenção, máximo

400 N

Percurso de abertura, obrigatório

5 mm

Força de abertura obrigatória, mínimo

15 N

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima do cabo

7 mm

Secção máxima do cabo

12 mm

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

46,5 mm

Largura de sensor

130 mm

Altura do sensor

100 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-10 ... +50 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Medição da tensão de comando

24 VAC

Medição da tensão de comando

24 VDC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Potência admissão elétrica, máximo

10 W

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Incluindo prensa-cabo e bujão com certificação Ex

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 415
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 08/09/2025 09:49