EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Zona Ex 22
  • Invólucro metálico
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Força de engate 3500N
  • 2 interruptores em um invólucro
  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
Descrição do tipo de produtos:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA)
02/113 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
02/202 contatos normalmente fechados (NF) / 2 contato normalmente aberto (NA)
02/024 normalmente fechados (NF)

(2)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(3)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

Princípio de travamento por corrente elétrica

Princípio de travamento por mola

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Número do item 101188673

Encravamento de segurança ATEX

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Número do item 101194202

Encravamento de segurança ATEX

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Número do item 101190748

Encravamento de segurança ATEX

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Número do item 101186171

Encravamento de segurança ATEX




Componentes do sistema

ATUADOR AZ/AZM 415-B1
ATUADOR AZ/AZM 415-B1

  • Adequado para portas de correr
  • Atuadores com retorno por mola
  • Pode tolerar até 6 mm, no máximo, de sobrecurso

ATUADOR AZ/AZM 415-B3
ATUADOR AZ/AZM 415-B3

  • Particularmente apropriado para proteções articuladas
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador

ATUADOR AZ/AZM 415-B2
ATUADOR AZ/AZM 415-B2

  • Particularmente apropriado para proteções articuladas
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com o plano do atuador

ATUADOR AZ/AZM 415-B4PS
ATUADOR AZ/AZM 415-B4PS

  • Adequado para portas de correr
  • com alça e retenção por esferas ????

PLACA DE MONTAGEM KPL. MP AZM 415
PLACA DE MONTAGEM KPL. MP AZM 415

  • Para montagem simples
  • possível ajuste posterior
  • Adequado para todos os sistemas de perfil convencionais

BLOQUEADOR SZ AZ 415-22-1
BLOQUEADOR SZ AZ 415-22-1

  • Identificação de bloqueio com 7 furos circulares
  • Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
  • Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
  • Para planta complexa
  • Previne a atuação do comutador

TFA-010
TFA-010

  • Pré-posicionamento
  • O atuador é independente do elemento centralizador.
  • Inserção ou retração do atuador precisa

TK-M5
TK-M5

  • para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
  • em manutenção, instalação, etc.