Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Sensores de segurança
  2. EX-BNS 250
EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • formato pequeno
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)
12 Produtos
EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

Item nº 103045524

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

Item nº 103045527

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

Item nº 103045526

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

Item nº 103045525

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

Item nº 103045528

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

Item nº 103045600

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

Item nº 103045523

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

Item nº 103045520

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Item nº 103045519

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

Item nº 103045518

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

Item nº 103045521

EX-BNS 250-11Z-3GD

EX-BNS 250-11Z-3GD

Item nº 103045522

12 resultados encontrados

Componentes do sistema