1. Produtos EX
  2. Sensores de segurança

Sensores de segurança

EX-RSS16

EX-RSS16

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •3 direcções diferentes de acionamento
  • •Anteparo de porta com retenção magnética
  • •Apropriado também para ligação em série
Ir para a categoria
EX-BNS 120

EX-BNS 120

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Ø M12
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Distância de accionamento especialmente longa
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • •nenhum desgaste mecânico
Ir para a categoria
EX-BNS 180

EX-BNS 180

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Ø M18
  • •Distância de accionamento especialmente longa
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • •nenhum desgaste mecânico
Ir para a categoria
EX-CSS 180

EX-CSS 180

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Ø M18
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • •aproximação deslocada
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
  • •Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
Ir para a categoria
EX-BNS 303

EX-BNS 303

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Ø M30
  • •Invólucro em termoplástico
  • •com codificação
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303 SS
  • •nenhum desgaste mecânico
Ir para a categoria
EX-BNS 33

EX-BNS 33

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Invólucro em termoplástico
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •nenhum desgaste mecânico
Ir para a categoria
EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Invólucro em termoplástico
  • •formato pequeno
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)
Ir para a categoria
EX-BNS40S

EX-BNS40S

  • •Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • •Aço inoxidável
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Adequado para a indústria alimentícia
  • •Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
Ir para a categoria