Seleção de país
Não consegue encontrar o produto que necessita?
Entre em contato das 8:00 às 12:05 e das 13:05 às 17:18 pelo telefone +55 (15) 3263-9800
Sortido
Produtos de segurança
Chave de segurança
AZ 15
AZ 16
AZ 16ZI
Mostrar tudo
Chave de segurança - com solenóide
AZM40
AZM150
AZM201
Mostrar tudo
Chave fim de curso
PS116
PS215
PS216
Mostrar tudo
Chaves dobradiças de segurança
Interruptor de segurança para dobradiças
Chave de segurança com tampões
Sensores de segurança eletrônicos
Sensores de segurança eletrónicos
Sensores magnéticos de segurança
Chaves de emergencia - tracionadas por cabo
ZQ 700
ZQ 900
RS655
Mostrar tudo
Botão de parada de emergencia
Botão "Parada de Emergência"
Elemento de contato
Elemento da mola EFR
Mostrar tudo
Botoeiras de comando
BDF100
BDF200
BDF200-SD/FB
Mostrar tudo
Barreiras de luz de segurança
SLB 240
SLB 440
Acessórios
Mostrar tudo
Cortinas de luz de segurança
Cortinas de luz de segurança
Grades de luz de segurança
EX-Safety light curtains, Safety light grids
Mostrar tudo
Controle bimanual
SEPK 02.0
SEPG 05.3
SEP 09.0
Mostrar tudo
Botão de liberação
ZSD
Tapete de segurança
SMS 4
SMS 5
Batentes de segurança
Mostrar tudo
Pedaleiras de acionamento
TFH 232
T2FH 232
Interface AS Safety at Work
Interruptores de segurança
Acessórios de programação
Sistema de transferencia de chaves (transfer key)
SVE-Seletor de chave - interruptor de bloqueio
SVM 1 - Estação de distribuição de chaves
Comutadora com chave yale do tipo - SHGV/ESS 21
Mostrar tudo
Processamento seguro de sinal
Relé de segurança
Categoria de parada 0 (multifuncional)
Categoria de parada 1 (multifuncional)
Combinação (unidade de avaliação dupla)
Mostrar tudo
PFB
Multifuncional
PROTECT
Módulos do distribuidores e caixas de campo
Mostrar tudo
Extensões de saída
SRB402EM
SRB-E-402EM
SRB-E-602EM
Mostrar tudo
Controlador de segurança e módulo temporizado
Multifuncional
Modelo padrão
Controlador de segurança
PROTECT PSC1
Configurador PROTECT PSC1
PROTECT SELECT
Mostrar tudo
Interface de segurança
Caixas de campo Safety
PROFINET Safety-Field-Box
SFB condutores de ligação e cabos de ligação
Condutores adaptadores SFB
Mostrar tudo
segurança de interface Asi at work
Diagnóstico série
Interruptores de segurança
Componentes do sistema
Acessórios de instalação
Mostrar tudo
Produtos de automação
Equipamentos de comando e de sinalização
Programa ''N''
Botões de impulso e sinaleiros - programa ''R''
Programa ''E''
Mostrar tudo
Pedais e acessórios
F 232
2F 232
LKF
Mostrar tudo
Sensor de proximidade indutivo
Forma construtiva do invólucro: cilindro, rosca
Forma construtiva do invólucro: cilindro, liso
Forma construtiva do compartimento: Bloco
Mostrar tudo
Chave fim de curso
Chaves fim de curso de posição leves
Chaves fim de curso para serviço médio
Chaves fim de curso para serviço pesado
Mostrar tudo
Sensor magnético (pente)
BN 12
BN 20
BN 31/310
Mostrar tudo
Chave de emergencia por cabo
PS 216
TQ 200
TQ 700
Mostrar tudo
Chave fim de curso (tensão de comando)
MSP 452
Chave fim de curso (sem tensão)
441 Interruptor para monitoramento de tensão de cabo
Chave fim de curso (desvio de banda)
M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)
Z 335
T/M 250 - (T. 250 M. 250)
Mostrar tudo
Chaves Fim de curso de engrenagens
G 50/150 / G50 / G150
Micro chaves
M 302
M 610
M 630
Mostrar tudo
Sensores de proximidade fotoelétricos
IFOD - M30
Interruptores a jusante
DIM
Cameras
AM-T100
Accessories AM-T100
Download Configuration software AM-T100
Mostrar tudo
Produtos EX
Chave de segurança com atuador separado
EX-AZ 16
EX-AZ 3350
Chave de segurança
EX-AZM 170
EX-AZM 161
EX-AZM 415
Mostrar tudo
Comutador magnético tipo pente
EX-BN 20
Sensores de segurança
EX-RSS16
EX-BNS 120
EX-BNS 180
Mostrar tudo
Cortinas / grades óticas de segurança
Cortinas óticas de segurança
Cortinas óticas de segurança
Sistema de transferência de chaves
EX-SHGV
EX-SHGV/D1
EX-SHGV/ESS
Mostrar tudo
Chave de segurança de posição
EX-235 invólucro metálico com atuador
EX-335 invólucro metálico e atuador
EX-T335 invólucro metálico e atuador
Mostrar tudo
Chave de emergência com acionamento por cabo
EX-T3Z 068
EX-ZQ 900
EX-RS655
Mostrar tudo
Relés de segurança
SRB101EXI - relé de segurança intrínseca
SRB200EXI - relé de segurança intrínseca
Chave de segurança para proteções giratórias
EX-TV.S 335
Equipamentos de comando e de sinalização
EX-R
Contato e blocos de terminais leves (EF/EL) sistema
Invólucro
Mostrar tudo
Chave de desalinhamento
EX-441 Chave de desalinhamento
EX-454 Chave de desalinhamento
EX-BS655
Mostrar tudo
Chave para monitoramento de tensão de cabo
EX-441 Chave para monitorar a tensão do cabo
chave fim de curso de posição
Chaves fim de curso de posição leves
Chaves fim de curso para serviço pesado
Cabo e conectores pré-cablados
Produtos de Elevadores
Comandos para Elevadores
bp408
bp308
WinMOS® 300
Mostrar tudo
Trincos eletromecanicos para portas
AV 15
AV 20
AV 18
Mostrar tudo
Contato de porta
AZ 05...
AZ 05
AZ 06...
Mostrar tudo
Sensor mágnético
Limite Fim de Curso
ZSM241
ZSM476E
231
Mostrar tudo
CHAVE DE EMERGENCIA POR CABO
PS 216
Sistema chamada emergência elevadores
EasyGate
Lift IP
Lift 1
Mostrar tudo
Botoeiras de inspeção
Botoeiras de inspeção
Sensores de proximidade indutivo
IFL - M8
IFL - M12
IFL - M18
Mostrar tudo
tec.nicum
Cabos/acessórios/softwares
Cabos de ligação
M8
M12
M18
Mostrar tudo
Cabos
M12
M23
Cabos e adaptadores especiais
M12
Conector sem cabo
Configurável
conexão roscada para cabos
M20
Acessórios de montagem
Parafusos de segurança unidirecionais
tamperproof screws (Stainless steel)
Braçadeira H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40
Mostrar tudo
Acessórios interface SD
Gateway
Caixa junção SD (caixa para 2 equipamentos)
Caixa junção SD (caixa para 4 equipamentos)
Mostrar tudo
Outros acessórios para Chave de acionamento por cabo
Lâmpada sinalizadora
Tencionador para cabo
Placa de montagem
Mostrar tudo
Fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Download-Software
Software de configuração (grade/cortina de seg.)
Software de configuração (Profibus)
Parametros de segurança SISTEMA / VDMA 66413
Mostrar tudo
Arquivo
Chave de segurança para Parada de Emergência
AZR 200AT
AZR 301AL
AZR 501AT
Mostrar tudo
Extensão das saídas (Arquivo)
AZR32V1
AZR 600 EO
AZR 62A2
Mostrar tudo
Monitoramento muting
SRB 202MSK
SRB 202MSL
AS-Interface Safety at Work (Arquivo)
Módulos de entrada seguros (Arquivo)
Sistema - Acessórios
Acessórios de instalação
Mostrar tudo
DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO
sensor de proximidade indutiva
Comutador magnético tipo pente
Equipamentos de comando e de sinalização
Mostrar tudo
Chave fim de curso Ex
Sensores de segurança
Chave de segurança de posição
EX int. seg.com sep. Atuador
Mostrar tudo
Produtos de Elevadores
Contatos obrigatórios de portas
Chave de segurança
Interruptor de piso e de ajuste fino
Mostrar tudo
Mais produtos/software
Conector
Acessórios interface SD
Download-Software
Mostrar tudo
Enabling switches
ZSD
Pull-wire emergency stop switches
T3Z 068
CHAVE DE SEGURANÇA (ATUADOR SEPARADO)
AZ 335
AZ300
EX-AZ 335
Mostrar tudo
CHAVE DE SEGURANÇA (POR SOLENÓIDE)
MZM 120
AZM 161
AZM 415
Mostrar tudo
CHAVE DE EMERGENCIA PARA PORTAS
Chave de segurança com tampões
Interruptor de segurança para dobradiças
Sensores de segurança (Arquivo)
BNS 16
BNS 30
BNS 33S
Mostrar tudo
CORTINAS ÓPTICAS DE SEGURANÇA
Grades de luz de segurança (Arquivo)
Cortinas de luz de segurança (Arquivo)
Acessórios (Arquivo)
Mostrar tudo
BARREIRAS ÓPTICAS DE SEGURANÇA
SLB 200
SLB 400
SLB450
Mostrar tudo
Sensor táctil de segurança (Arquivo)
SL 300
SMS 3
PAINÉIS DE CONTROLE
SEP01.0
SEP 01.4
SEP 07.0
Mostrar tudo
CHAVE FIM DE CURSO
231
T 240 (Arquivo)
335 invólucro metálico - EN 50041 é atuador
Mostrar tudo
Chave fim de curso
D-Series
E-Series
K-series
Mostrar tudo
Processamento seguro de sinal
AES
AZR
AZS
Mostrar tudo
Outros documentos e mais informação
Folhetos e catálogos
Serviços de segurança tec.nicum
Produtos e soluções de sistemas
Indústrias
Mostrar tudo
Condições gerais
Devoluções
Saúde ocupacional e directiva de segurança 2013/35/EU
China RoHS - substâncias perigosas
www.schmersal.com
Nota sobre a marcação CCC
Home
Empresa
Produtos
Na mídia
Trabalhe Conosco
Eventos
Onde Comprar
Contato
Entrar
Entrar
Registre agora
Entrar
Esqueceu sua senha?
Catálogo Online da Schmersal
Produtos de automação
Sensor de proximidade indutivo
Forma construtiva do compartimento: Bloco
Forma construtiva do compartimento: Bloco
IFL 250
Forma de construção 250
Ir para a categoria
×
IFL 250
IFL 250
Formato 250
40 mm x 25 mm x 12 mm
IFL 333
Forma de construção 333
Ir para a categoria
IFL 384
Forma de construção 384
Ir para a categoria
IFL 385
Forma de construção 385
Ir para a categoria
×
Access denied
You are not authorized to view this section.
×
Por favor, seleccione a sua língua e país.
Internacional
Alemanha
Áustria
Bélgica
Brasil
Canadá
China
Dinamarca
EUA
Espanha
Finlândia
França
Holanda
Índia
Itália
Japão
Noruega
Polônia
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suíça
Turquia
Internacional
EN
Alemanha
DE
Áustria
DE
Bélgica
NL
FR
Brasil
ES
PT
Canadá
EN
FR
China
ZH
Dinamarca
DA
EUA
EN
Espanha
ES
Finlândia
FI
França
FR
Holanda
NL
Índia
EN
Itália
IT
Japão
JA
Noruega
NO
Polônia
PL
Portugal
PT
Reino Unido
EN
Suécia
SV
Suíça
DE
FR
IT
Turquia
TR