IFL 20-333-11YNG
IFL 20-333-11YNG
Downloads
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- DC 4-fios
- Isolamento protegido
- Espaço para conexão
- Forma de construção 333
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
IFL 20-333-11YNG |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101056748 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propriedades globais
Instruções |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma construtiva do compartimento |
Bloco |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Material do invólucro |
Plástico |
Material da tampa |
Luran |
Peso bruto |
162 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número dos fios condutores |
4 |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
20 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2 x 1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
40 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
112 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
II |
Dados elétricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Corrente operacional nominal |
400 mA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF) (antivalente) |
Circuito de proteção, integrado |
proteção contra interferência indutiva proteção contra inversão de polaridade |
Frequência de comutação, aprox. |
100 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Queda de tensão Ud, máximo |
1,5 V |
Potência para uma queda de tensão U d |
0,4 A |
Versão |
comutação n |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
LED amarela indica |
Orientação
Orientação (geral) |
Através da recolocação do elemento interno podem ser selecionadas 5 direções de acionamento. A direção de atuação selecionada pode ser identificada no invólucro através de um autocolante |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 08/05/2024 15:12