IFL 4-250-10P-1716

Número de item: 101090784

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Invólucro em termoplástico
  • DC 3-fios
  • Isolamento protegido
  • saída lateral do cabo
  • Forma de construção 250

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

IFL 4-250-10P-1716

Número de artigo (Número de encomenda)

101090784

EAN (European Article Number)

4030661048178

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

Bloco

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Material do invólucro

Plástico

Peso bruto

56 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Número dos fios condutores

3

Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3

Distância do interruptor

4 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Cabo

Comprimento do cabo

2 m

Seção do cabo/fio

0,34 mm2

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

12 mm

Largura de sensor

40 mm

Altura do sensor

25 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Classe de proteção

II

Dados elétricos

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Corrente operacional nominal

200 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra curto-circuito

Frequência de comutação, aprox.

1.000 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,2 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,2 A

Versão

comutação p

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Orientação

Orientação (geral)

É possível montar “n” equipamentos um ao lado do outro, sem que surja qualquer tipo de interferência

Com 2 parafusos M3 x 6 para montagem posterior

máxima profundidade de aparafusamento: 6 mm

Diagrama

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 03:03