schmersal_s_icon.png

M 610-11-20 LOETANSCHLUSS

Código do item: 101088336

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Terminal soldado, ficha ou parafuso

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

M 610-11-20 LOETANSCHLUSS

Número de artigo (Número de encomenda)

101088336

EAN (European Article Number)

4030661265766

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

Glass-fibre, thermoplastic

Peso bruto

3 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pinos de pressão

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Força de acionamento

1,2 N

Extensão da abertura dos contatos

0,3 mm

Força de restabelecimento, mínimo

0,3 N

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

solder terminal with hole

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP00

Temperatura ambiente

-30 ... +85 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

2

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Elemento de comutação

Change-over contact with single break

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contato por atrito

Duração do impacto, máximo

1,5 ms

Frequência de comutação

10.000 /h

Tempo de comutação, máximo

10 ms

Material dos contatos, elétrico

revestimento de ouro e prata


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 11/02/2025 15:26