M 630-11-2-934
M 630-11-2-934
Downloads
- Invólucro em termoplástico
- Terminal soldado, ficha ou universal
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
M 630-11-2-934 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101061419 |
EAN (European Article Number) |
4030661060989 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
Glass-fibre, thermoplastic |
Peso bruto |
5 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Pinos de pressão |
Mínima resistência mecânica |
30.000.000 comutações |
Força de acionamento |
0,4 N |
Extensão da abertura dos contatos |
0,9 mm |
Força de restabelecimento, mínimo |
0,4 N |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação |
0,05 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conexão soldada |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP00 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +120 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
2 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Change-over contact with single break |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida com contato por atrito |
Duração do impacto, máximo |
5 ms |
Frequência de comutação |
10.000 /h |
Tempo de comutação, máximo |
30 ms |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
(-934) Plunger actuation force 0,4N |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 14/02/2025 19:40