schmersal_s_icon.png

M 630-11-5-C-E24

Código do item: 101061520

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Invólucro em termoplástico
  • Terminal soldado, ficha ou universal

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

M 630-11-5-C-E24

Número de artigo (Número de encomenda)

101061520

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

Glass-fibre, thermoplastic

Material da alavanca

Stainless steel

Peso bruto

13 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Lever shape E

material do rolete

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Extensão da abertura dos contatos

0,9 mm

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Precisão da repetibilidade do ponto de atuação

0,05 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Universal connection

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP00

Temperatura ambiente

-30 ... +120 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

2

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

60 VDC

Elemento de comutação

Change-over contact with single break

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contato por atrito

Duração do impacto, máximo

5 ms

Frequência de comutação

10.000 /h

Tempo de comutação, máximo

30 ms

Material dos contatos, elétrico

Prata

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 21/02/2025 05:39