MDP-8.2/BG-133
Código do item:101191209

Descrição do produto
- Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosMDP-8.2/BG-133
Número de artigo (Número de encomenda)101191209
EAN (European Article Number)4030661459004
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versão 9.027-37-92-13
Número ETIM, versão 7.0EC002024
Número ETIM, versão 6.0EC002024
Propriedades globais
VersãoPlaca Emergência Amarela
Condição de instalação (mecânico)Autoadesivo
Tipo de selagemVedações
Material do invólucroPlástico
Cor da placa de identificaçãoamarelo
Cor da vedaçãoblack
Peso bruto3g
Propriedades globais - Características
Elemento de vedação, adicionalmenteSim
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro53mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/07/2026, 19:52