ML 441-11Y-A-T-M20-2037
Código do item:101161646

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Invólucro metálico
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- 2 contatos
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Grau de proteção IP65