MP-AZ/AZM300-1
Número do item:
103003172
MP-AZ/AZM300-1
Número do item:
103003172
- Placa de adaptação de plástico para a aplicação nas portas niveladas
- Contorno externo otimizado para AZM300
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MP-AZ/AZM300-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103003172 |
EAN (European Article Number) |
4030661427522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material |
Plástico |
Cor do produto |
Preto |
Peso bruto |
86 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
101 mm |
Profundidade |
18,5 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 14/05/2024 00:55