Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. MZM 120
  2. MZM 120
Arquivo
MZM 120

MZM 120

  • Invólucro em termoplástico
  • Comutadores de segurança deve ser utilizado como batente
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • Retenção ajustável
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
4 Produtos
Arquivo
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

Item nº 101215714

Encravamento de segurança

Arquivo
MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

Item nº 101215715

Encravamento de segurança

Arquivo
MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

Item nº 101215716

Encravamento de segurança

Arquivo
MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

Item nº 101215717

Encravamento de segurança

4 resultados encontrados