NDLP - com botão de comando com iluminação
- small with illumination
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Descrição do tipo de produtos: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Botão chave |
(1)DM(2) | Botão com membrana de proteção contra o pó |
(1)DL(8)(2) | Botão luminoso |
(1)DLM(2) | Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó |
(1)ML(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro plano |
(1)MLH(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro alto |
(1)DP(3)(8)(2) | Botão de impacto sem retenção |
(1)DTP(3)(8)(2) | Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar |
(1)WS21(4)(5) | Botão seletor com 2 posições de engate |
(1)WT21(4)(5) | Botão seletor com 1 posição do botão |
(1)WS32(4)(5) | Interruptor seletor com 3 posições de engate |
(1)WT32(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão |
(1)WST32(4)(5) | Interruptor seletor: comutação, sondagem |
(1)WTS32(4)(5) | Interruptor seletor: sondagem, comutação |
(1)SS21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate |
(1)ST21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão |
(1)SS32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate |
(1)ST32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita |
(1)SST32S(4)(5) | Seletor de chave: comutação, sondagem |
(1)STS32S(4)(5) | Seletor de chave: sondagem, comutação |
B | Conector vazio |
(1) | |
- | Programa de equipamentos de comando e de sinalização: |
E | Programa E |
N | Programa N |
R | Programa R |
(2) | |
- | Cor dos botões de pressão |
SW | Preto |
GB | amarelo |
RT | vermelho |
GN | verde |
WS | branco |
BL | Azul |
GR | cinza |
(3) | |
- | Diâmetro da cabeça do botão de impacto: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Comprimento do manípulo em mm: |
sem | retorno ao centro |
.1 | Manípulo longo |
(5) | |
- | Cor do manípulo: |
sem | cinza |
WS | branco |
(6) | |
- | Posição de retirada da chave (3 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição média |
3 | posição direita |
(7) | |
- | Posição de retirada da chave (2 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição direita |
(8) | |
- | Cor da membrana (apenas programa N): |
sem | branco |
GR/ | Preto |
BL/ | Azul |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.