schmersal_s_icon.png

NDLRT/514D

Código do item: 101189653

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

-
(1)DT(8)(2)Botão chave
(1)DM(2)Botão com membrana de proteção contra o pó
(1)DL(8)(2)Botão luminoso
(1)DLM(2)Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó
(1)ML(2)Sinalizadores luminosos com invólucro plano
(1)MLH(2)Sinalizadores luminosos com invólucro alto
(1)DP(3)(8)(2)Botão de impacto sem retenção
(1)DTP(3)(8)(2)Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DLP(3)(8)(2)Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DRR(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar)
(1)DRZ(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar
(1)WS21(4)(5)Botão seletor com 2 posições de engate
(1)WT21(4)(5) Botão seletor com 1 posição do botão
(1)WS32(4)(5) Interruptor seletor com 3 posições de engate
(1)WT32(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão
(1)WST32(4)(5) Interruptor seletor: comutação, sondagem
(1)WTS32(4)(5)Interruptor seletor: sondagem, comutação
(1)SS21S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate
(1)ST21S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão
(1)SS32S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate
(1)ST32S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita
(1)SST32S(4)(5) Seletor de chave: comutação, sondagem
(1)STS32S(4)(5) Seletor de chave: sondagem, comutação
BConector vazio

(1)
-Programa de equipamentos de comando e de sinalização:
EPrograma E
NPrograma N
RPrograma R

(2)
-Cor dos botões de pressão
SWPreto
GBamarelo
RTvermelho
GNverde
WSbranco
BLAzul
GRcinza

(3)
-Diâmetro da cabeça do botão de impacto:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Comprimento do manípulo em mm:
semretorno ao centro
.1Manípulo longo

(5)
-Cor do manípulo:
semcinza
WSbranco

(6)
-Posição de retirada da chave (3 posições):
1posição esquerda
2posição média
3posição direita

(7)
-Posição de retirada da chave (2 posições):
1posição esquerda
2posição direita

(8)
-Cor da membrana (apenas programa N):
sembranco
GR/Preto
BL/Azul
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • design Higiênico
  • Tipo de protecção IP69K
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

NDLRT/514D

Número de artigo (Número de encomenda)

101189653

EAN (European Article Number)

4030661603605

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-10

Número ETIM, versão 7.0

EC000221

Número ETIM, versão 6.0

EC000221

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versão

Montagem elemento frontal

Botão de impulso Iluminado

Formato

Redondo

Com retorno por mola

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Tipo de selagem

Vedante

Material dos acionadores

Plástico

Material do anel frontal

ABS, cromado

Cor do elemento de contato

vermelho

Cor do anel frontal

Prata

Cor dos foles

branco

Peso bruto

30 g

Propriedades globais - Características

iluminável

Sim

Flange de fixação

Sim

Possível sondar

Sim

Isolação total

Sim

Número de elementos de contacto, máximo

2

Dados mecânicos

Desbloqueio

sem

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Curso de atuação

5 mm

Força de acionamento, aproximada

1,5 N

Fixação

Porca de centro

Binário de aperto do parafuso

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Altura

11 mm

Nota (altura de montagem)

Altura à frente do painel frontal.

Diâmetro total

44,5 mm

Diâmetro da superfície de contato

27 mm

Cor do anel frontal

44,5 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura do frontal do painel, mínima

1,5 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Espaçamento

50 x 50 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP69K

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Resistência a impactos

30 g / 18 ms

resistência a vibrações

20 g / 10 ... 150 Hz

Dados elétricos

Frequência de comutação

1.000 /h

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R programme
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, April 7, 2020
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/05/2025 19:42