NDTRT/700D
NDTRT/700D
Downloads
Descrição do tipo de produtos: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Botão chave |
(1)DM(2) | Botão com membrana de proteção contra o pó |
(1)DL(8)(2) | Botão luminoso |
(1)DLM(2) | Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó |
(1)ML(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro plano |
(1)MLH(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro alto |
(1)DP(3)(8)(2) | Botão de impacto sem retenção |
(1)DTP(3)(8)(2) | Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar |
(1)WS21(4)(5) | Botão seletor com 2 posições de engate |
(1)WT21(4)(5) | Botão seletor com 1 posição do botão |
(1)WS32(4)(5) | Interruptor seletor com 3 posições de engate |
(1)WT32(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão |
(1)WST32(4)(5) | Interruptor seletor: comutação, sondagem |
(1)WTS32(4)(5) | Interruptor seletor: sondagem, comutação |
(1)SS21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate |
(1)ST21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão |
(1)SS32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate |
(1)ST32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita |
(1)SST32S(4)(5) | Seletor de chave: comutação, sondagem |
(1)STS32S(4)(5) | Seletor de chave: sondagem, comutação |
B | Conector vazio |
(1) | |
- | Programa de equipamentos de comando e de sinalização: |
E | Programa E |
N | Programa N |
R | Programa R |
(2) | |
- | Cor dos botões de pressão |
SW | Preto |
GB | amarelo |
RT | vermelho |
GN | verde |
WS | branco |
BL | Azul |
GR | cinza |
(3) | |
- | Diâmetro da cabeça do botão de impacto: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Comprimento do manípulo em mm: |
sem | retorno ao centro |
.1 | Manípulo longo |
(5) | |
- | Cor do manípulo: |
sem | cinza |
WS | branco |
(6) | |
- | Posição de retirada da chave (3 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição média |
3 | posição direita |
(7) | |
- | Posição de retirada da chave (2 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição direita |
(8) | |
- | Cor da membrana (apenas programa N): |
sem | branco |
GR/ | Preto |
BL/ | Azul |
- design Higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NDTRT/700D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101189548 |
EAN (European Article Number) |
4030661467610 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-10 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-10 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-10 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000221 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000221 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Botão de impulso |
Formato |
Redondo Com retorno por mola |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Tipo de selagem |
Membrana Vedante |
Material dos acionadores |
ABS |
Material do invólucro |
Plástico |
Material do anel frontal |
ABS, cromado |
Cor do elemento de contato |
vermelho |
Cor do anel frontal |
Prata |
Cor dos foles |
branco |
Peso bruto |
25 g |
Propriedades globais - Características
Flange de fixação |
Sim |
|
Possível sondar |
Sim |
|
Isolação total |
Sim |
|
|
3 |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
sem |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Resistência mecânica, dispositivos de comando |
1.000.000 comutações |
Curso de atuação |
5 mm |
Força de acionamento, aproximada |
1,5 N |
Fixação |
Flange de montagem EFM |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Typical actuating force of the push button |
1,5 N |
Actuating stroke, minimum |
4 mm |
Actuating stroke, maximum |
5 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
11 mm |
Altura de montagem |
11 mm |
Nota (altura de montagem) |
Altura à frente do painel frontal. |
Diâmetro do cabeçote de atuação |
44,5 mm |
Cor do anel frontal |
44,5 mm |
Diâmetro para instalação ou montagem |
22,3 mm |
Espessura do frontal do painel, mínima |
1 mm |
Espessura do frontal do painel, máxima |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 IP69K |
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
Resistência a impactos |
30 g / 18 ms |
resistência a vibrações |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Dados elétricos
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/05/2025 14:51