schmersal_s_icon.png

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Código do item: 103003076

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)
11 pedal
22 pedais
33 pedais

(2)
sempor pedal (separação por /):
1PW1 Contatos inversores (NA/NF)
2PW2 Contatos inversor (NA/NF) (apenas para versão 1 e 2 pedais)
101 contato normalmente aberto (NA)
202 contatos normalmente abertos (NA)

(3)
BEntrada do cabo na parte traseira
LEntrada do cabo à esquerda
REntrada do cabo à direita

(4)
2MCom cabo de ligação, 2 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 3 contatos
  • Versão pedal triplo
  • Forma construtiva pequena e plana
  • Desing simétrico e moderno
  • Com cabo de ligação, 2 m
  • Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M

Número de artigo (Número de encomenda)

103003076

EAN (European Article Number)

4030661427799

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-18

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-18

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-18

Número ETIM, versão 7.0

EC001258

Número ETIM, versão 6.0

EC001258

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Termoplástico resistente a impactos

Material do pedal

ABS Termoplástico

Cor dos invólucros

RAL 9006 (Alumínio branco)

Cor do pedal

9005

Cor do pedal

Preto

Propriedades globais - Características

Número de comutação

1

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

2 m

Conexão, conector

Cabo de ligação

Dados mecânicos - dimensões

Largura

351 mm

Altura

49 mm

Profundidade

150 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Dados elétricos

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Comutação de contato (NO/NC)

Princípio de comutação

Ação Rápida

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:NKF
Type:See ordering code
Description of the component:Foot switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Boituva, August 18, 2021
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/07/2025 11:31