PLACA DE MONTAGEM MP AZ/AZM200-P1
Número do item:
101194224
PLACA DE MONTAGEM MP AZ/AZM200-P1
Número do item:
101194224
- Placa de montagem para a montagem simples e rápida
- Filme metálico; revestimento eletrostático
- Adequado para portas articuladas à direita e à esquerda
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PLACA DE MONTAGEM MP AZ/AZM200-P1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101194224 |
EAN (European Article Number) |
4030661361697 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimento |
revestimento eletrostático |
Material |
Filme metálico |
Cor do produto |
Preto |
Peso bruto |
714 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
162 mm |
Altura |
115 mm |
Profundidade |
5 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
1x Placa de montagem |
Acessórios
Informação do produto |
AZ/AZM200-B30-P1 AZ/AZM201-B30-P1 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Exemplo de montagem
Gráfico do produto (desenho vista explodida)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 13/05/2024 21:53