RSS16
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de acionamento
- Anteparo de porta com retenção magnética
- Ligação por cabo ou conector
- Apropriado também para ligação em série
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
Descrição do tipo de produtos: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual para múltiplas aplicações |
(2) | |
D | com diagnóstico de saída |
SD | com função de diagnóstico série |
(3) | |
sem | sem retenção |
R | Com retenção, força de retenção 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | Com conector M12 incorporado, centro |
CC | Com terminais de mola |
SK | Com conexão por parafuso |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.