RSS260 AS
- Sensor de segurança ,
- Invólucro em termoplástico
- Formato pequeno
- Tipo de proteção IP65 / IP67
Descrição do tipo de produtos: RSS260-(1)-ST-AS |
(1) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, pode ser reaprendida |
AD | Codificação Standard, reconhecimento de atuador |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Componentes do sistema
Atuador
RST16-1-AD01
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD02
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD03
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD04
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD05
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD06
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD07
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD08
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD09
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD10
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD11
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD12
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD13
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD14
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
RST16-1-AD15
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS