SCG

SCG

  • Invólucro metálico
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade
Descrição do tipo de produtos:

SCG(1)/(2)


(1)
01Cabeçote posicionado para a frente
02Cabeça posicionada à esquerda
03Cabeça posicionada À direita
04Cabeça posicionada para trás

(2)
1031 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) contato de ação lenta
2202 normalmente fechados (NF) contato de ação lenta
921 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) atuação tipo snap
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

SCG01.103

Número do item 101020914

Safety switch with separate actuator

SCG01.220

Número do item 101016646

Safety switch with separate actuator

SCG01.92

Número do item 101020904

Safety switch with separate actuator




Componentes do sistema

BO
BO

  • Raio mínimo atuador 400 mm
  • Atuador reto

BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Raio mínimo atuador 400 mm
  • Atuador flexivel

BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Raio mínimo atuador 400 mm
  • Atuador flexivel

BOR
BOR

  • Raio mínimo atuador 350 mm
  • Atuador reto

BOW
BOW

  • Raio mínimo atuador 400 mm
  • Atuador angular

BOWR
BOWR

  • Raio mínimo atuador 350 mm
  • Atuador angular