Arquivo
SEP01.4

SEP01.4

  • NOTA: Disponível até 2015.12.31 (substituto: -)
  • invólucro metálico com cúpula para equipamento de paragem de emergência
  • com tampa de alumínio amovível no fundo e atrás
  • Possibilidade de montagem em parede e bancada
Descrição do tipo de produtos:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Arquivo

SEP01.4.2.0.22/95

Número do item 101022771

Comando bimanual