SHGV/B01/102+BO
SHGV/B01/102+BO
Descrição do tipo de produtos: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
sem | Sistema de travamento padrão |
Z | Sistema de travamento central |
P | Sistema de travamento padrão PACRI |
ZP | Sistema de travamento central PACRI |
(2) | |
B | Cilindro da fechadura ao lado inferior |
L | Cilindro da fechadura ao lado esquerdo |
R | Cilindro da fechadura ao lado direito |
(3) | |
D | Cilindro de fechadura adicional (lado frontal) |
(4) | |
01 | com um cabeçote de acionamento |
1.1 | com dois cabeçotes de arranque |
(5) | |
x1x | Segredo(s) da chave 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Segredo(s) da chave do cilindro adicional frontal 32 ... 99 |
(7) | |
BO | Atuador reto |
BOW | Atuador angular |
BOR | Atuador radial |
BOWR | Atuador radial angular |
BOF/HIS.1 | Atuador telescópico, fixação traseira |
BOF/HIS.2 | Atuador telescópico, fixação acima |
- Invólucro de alumínio
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SHGV/B01/102+BO |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101198091 |
EAN (European Article Number) |
4030661463469 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Material do invólucro |
Alumínio / aço cromado |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material do tambor da fechadura |
Aço |
Cor dos invólucros |
vermelho |
Cor da chave |
Prata |
Cor da chave (cabeça da chave) |
Prata |
Peso bruto |
450 g |
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação |
4 |
Número chaves |
1 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
100.000 comutações |
Força de engate |
1.750 N |
Força de retenção |
5 N |
Segredo da chave |
102 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
90 mm |
Largura |
40 mm |
Altura |
103 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Resistência a impactos: |
30 g / 18 ms |
resistência a vibrações |
Resistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Informação
Folha de dados (PDF temporário)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 04/05/2024 10:58