SLB 400-E50-21P
Código do item:101138898
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLB440)
- Faixa 15 m
- ficha de ligação rotatório
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLB 400-E50-21P
Número de artigo (Número de encomenda)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-01
Número ETIM, versão 7.0EC001831
Número ETIM, versão 6.0EC001831
Homologações - Instruções
CertificadosIFA
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1
Material do invólucroPlástico
Tempo de reação, máximo25ms
Orientação, tempo de reaçãoSomente quando combinado com módulo de segurança
Peso bruto42g
Propriedades globais - Características
TransmissorSim
Indicação integrada, estado Sim
Classificação
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Alcance mínimo do campo de proteção,0m
Alcance máximo do campo de proteção, 15m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M12
Conexão, Conector, TransmissorConector incorporado M12, 4 polos, giratório
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor63,5mm
Largura de sensor17mm
Altura do sensor50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente +0 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +80 °C
Classe de proteção0
Dados elétricos
Comprimento máximo do cabo,100m
Dados elétricos, Saída digital
VersãoSomente quando combinado com módulo de segurança SLB 400-C
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidoscontaminação por sujeiraestágio de comutação
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSLB 400-C10-1R
Orientação
Orientação (bloqueio de rearme)Somente quando combinado com módulo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/09/2026, 16:47