Arquivo
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Tipo de protecção IP69K
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 14 mm e 30 mm
  • Altura do campo de protecção de 170 mm … 1450 mm
Descrição do tipo de produtos:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm
1370Altura do campo de proteção 1370 mm
1450Altura do campo de proteção 1450 mm

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Arquivo

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Número do item 101207003

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Número do item 101206952

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Número do item 101207004

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Número do item 101206953

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Número do item 101207005

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Número do item 101206954

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Número do item 101207006

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Número do item 101206955

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Número do item 101207007

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Número do item 101206956

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Número do item 101207008

Safety light curtain

Arquivo

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Número do item 101206957

Safety light curtain