SLC440COM-ER-0810-35
SLC440COM-ER-0810-35
Descrição do tipo de produtos: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Altura do campo de proteção 330 mm |
0410 | Altura do campo de proteção 410 mm |
0490 | Altura do campo de proteção 490 mm |
0570 | Altura do campo de proteção 570 mm |
0650 | Altura do campo de proteção 650 mm |
0730 | Altura do campo de proteção 730 mm |
0810 | Altura do campo de proteção 810 mm |
0890 | Altura do campo de proteção 890 mm |
0970 | Altura do campo de proteção 970 mm |
1050 | Altura do campo de proteção 1050 mm |
1130 | Altura do campo de proteção 1130 mm |
1210 | Altura do campo de proteção 1210 mm |
1290 | Altura do campo de proteção 1290 mm |
1370 | Altura do campo de proteção 1370 mm |
1450 | Altura do campo de proteção 1450 mm |
1530 | Altura do campo de proteção 1530 mm |
1610 | Altura do campo de proteção 1610 mm |
1690 | Altura do campo de proteção 1690 mm |
1770 | Altura do campo de proteção 1770 mm |
1850 | Altura do campo de proteção 1850 mm |
1930 | Altura do campo de proteção 1930 mm |
(2) | |
14 | Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m |
35 | Resolução 35 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Resolução 14 mm Altura do campo de proteção 1530 e 1930 mm com faixa de alcance de 0.3 m … 6 m Resolução 35 mm Altura do campo de proteção 1850 e 1930 mm com faixa de alcance de 0.3 m … 6 m |
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Arranque automático ou rearme manual
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
1193067301 |
Descrição do tipo de produtos |
SLC440COM-ER-0810-35 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
163004005 |
EAN (European Article Number) |
4030661435442 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Orientação (versão de software) |
as of 2024 Version 4.0 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
10 ms |
Peso bruto |
1.420 g |
Potência de transmissão Bluetooth, máximo |
2 µW |
Frequência de transmissão Bluetooth |
2.400 … 2.483 GHz |
Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1 |
Category 0 |
Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471 |
free group |
Propriedades globais - Características
Reset manual |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
27 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
35 mm |
Altura do campo de proteção |
810 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
0,3 m |
Alcance máximo do campo de proteção, |
7 m |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 5 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 4 polos |
Comprimento máximo do cabo conectável, |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
33 mm |
Largura de sensor |
27,8 mm |
Altura do sensor |
851 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-10 ... +50 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz |
Resistência a impactos |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de operação |
24 VDC -20 % / +20 % |
|
Medição da tensão de operação |
24 VDC |
|
Corrente operacional nominal, Transmissor |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Designação, entradas de comando |
Release / restart interlock |
Tempo de acionamento para arranque manual |
100 … 1500 ms |
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurança |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,25 A |
Versão |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Corrente residual |
1 mA |
Intervalo do impulso de teste, típico |
750 ms |
Duração do impulso de teste, máximo |
0,15 ms |
Classificação ZVEI CB24I, fonte |
C2 |
Classificação ZVEI CB24I, descida |
C1 C2 |
Capacidade de carga, máximo |
0,05 µF |
Capacidade de carga, máximo |
2 H |
Orientação |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Tensão de comutação |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Orientação |
According to EN 61131-2 |
Orientação |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Indicação de Estado - LED 01
Estado LED |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
Posição do LED |
Receiver |
Indicação de Estado - LED 02
Estado LED |
transmitting and status |
Posição do LED |
Emitter |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
protective mode/automatic, restart interlock, setting mode |
Descrição dos pinos
Conexão |
Receiver |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 3 |
0 VDC Power supply |
PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 5 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
Conexão |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
Do not connect a signal (do not wire) |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
Do not connect a signal (do not wire) |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Set com 2 cantoneiras de montagem |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E 301 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 09/08/2025 09:47