schmersal_s_icon.png

SLC440COM-ER-1450-30

Código do item: 163003954

Descrição do tipo de produtos:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm
1370Altura do campo de proteção 1370 mm
1450Altura do campo de proteção 1450 mm
1530Altura do campo de proteção 1530 mm
1610Altura do campo de proteção 1610 mm
1690Altura do campo de proteção 1690 mm
1770Altura do campo de proteção 1770 mm
1850Altura do campo de proteção 1850 mm
1930Altura do campo de proteção 1930 mm

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
35Resolução 35 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m

(*)
Resolução 14 mm Altura do campo de proteção 1530 e 1930 mm com faixa de alcance de 0.3 m … 6 m Resolução 35 mm Altura do campo de proteção 1850 e 1930 mm com faixa de alcance de 0.3 m … 6 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Arranque automático ou rearme manual
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLC440COM-ER-1450-30

Número de artigo (Número de encomenda)

163003954

EAN (European Article Number)

4030661435329

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

Número ETIM, versão 7.0

EC002549

Número ETIM, versão 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Orientação (versão de software)

as of 2024 Version 4.0

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

20 ms

Peso bruto

2.320 g

Potência de transmissão Bluetooth, máximo

2 µW

Frequência de transmissão Bluetooth

2.400 … 2.483 GHz

Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1

Category 0

Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471

free group

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

72

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

30 mm

Altura do campo de proteção

1.450 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0,3 m

Alcance máximo do campo de proteção,

10 m

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 5 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 4 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

33 mm

Largura de sensor

27,8 mm

Altura do sensor

1.491 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-10 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz

Resistência a impactos

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -20 % / +20 %

Medição da tensão de operação

24 VDC

Corrente operacional nominal, Transmissor

200 mA

Corrente operacional nominal, Recetor

700 mA

Electrical data - Control inputs

Designação, entradas de comando

Release / restart interlock

Tempo de acionamento para arranque manual

100 … 1500 ms

Dados elétricos - Saída de segurança

Designação, saídas de segurança

OSSD 1 and OSSD 2

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,25 A

Versão

OSSD, short-circuit proof, p-type

Corrente residual

1 mA

Intervalo do impulso de teste, típico

750 ms

Duração do impulso de teste, máximo

0,15 ms

Classificação ZVEI CB24I, fonte

C2

Classificação ZVEI CB24I, descida

C1

C2

Capacidade de carga, máximo

0,05 µF

Capacidade de carga, máximo

2 H

Orientação

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Tensão de comutação

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Orientação

According to EN 61131-2

Orientação

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Indicação de Estado - LED 01

Estado LED

OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality

Posição do LED

Receiver

Indicação de Estado - LED 02

Estado LED

transmitting and status

Posição do LED

Emitter

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

protective mode/automatic, restart interlock, setting mode

Descrição dos pinos

Conexão

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

OSSD 1 Safety output 1

PIN 3

0 VDC Power supply

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

Conexão

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

Do not connect a signal (do not wire)

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

Do not connect a signal (do not wire)

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 24/08/2025 05:13