SLG445

SLG445

  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Multifuncional
Descrição do tipo de produtos:

SLG445-E/R(1)-01


(1)
0500-02Distância entre os feixes externos 500 mm, 2 feixes
0800-03Distância entre os feixes externos 800 mm, 3 feixes
0900-04Distância entre os feixes externos 900 mm, 4 feixes
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

Altura do campo de proteção

Alcance máximo do campo de proteção,

SLG445-ER-0500-02-01

Número do item 103005424

Grades optoeletrónicas de segurança

SLG445-ER-0500-02-H1

Número do item 103006524

Grades optoeletrónicas de segurança

SLG445-ER-0800-03-01

Número do item 103005425

Grades optoeletrónicas de segurança

SLG445-ER-0800-03-H1

Número do item 103006527

Grades optoeletrónicas de segurança

SLG445-ER-0900-04-01

Número do item 103005426

Grades optoeletrónicas de segurança

SLG445-ER-0900-04-H1

Número do item 103006530

Grades optoeletrónicas de segurança