SMS 3 100-150
SMS 3 100-150
Downloads
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SMS 4 / SMS 5)
- Versão [modelo] extremamente robusto
- Sistema modular de tapetes de comutação
- Tamanhos especiais - sob consulta
- Livre de manutenção
- 100% superfície de actuação
- Simples montagem
- Superfície a prova de derrapagem
- altamente resistente a ação química
- não necessita de resistência adicional
- não necessita da chapa de base
- Cabo de conexão de 4 veios
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SMS 3 100-150 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101138351 |
EAN (European Article Number) |
4030661281186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13850 |
Resistência do material, Ácidos |
bom a excelente |
Material da superfície / material de superfície |
Plastisol |
Tempo de reação, máximo |
50 ms |
Peso bruto |
37.000 g |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
5.000.000 comutações |
Orientação (resistência mecânica) |
1 milhão de comutações testadas com o protótipo pela CE |
Força de acionamento, máximo |
300 N |
Carga admitida |
20 N/mm2 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
6 m |
Conexão, conector |
Cabo |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
4 x 0,75 mm² |
Seção do cabo/fio |
18 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
1.500 mm |
Largura |
1.000 mm |
Altura |
12 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Água) |
excelente |
Resistência do material, (Álcool) |
bom |
Resistência do material (Aldeídos) |
bom a excelente |
Resistência do material (Ácidos minerais) |
bom a excelente |
Resistência do material (Ácidos orgânicos) |
bom a excelente |
Resistência do material (Petróleo) |
médio a bom |
Resistência do material (Óleo) |
bom |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Certificação da inspeção da amostra do produto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 26/04/2024 15:46