T1K 355-03ZH
Código do item:151148282

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- Pontos de comutação conforme EN 50041
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosT1K 355-03ZH
Número de artigo (Número de encomenda)151148282
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto263g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
torque de atuação, mínimo0,3Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor66,7mm
Altura do sensor118,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
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
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação3 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta com escalonamento
Duração do impacto, máximo2ms
Frequência de comutação 5.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/08/2026, 18:06