schmersal_s_icon.png

T1R 235-11ZUE-M20

Código do item: 161168390

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
215Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
ZVedação adicional entre o elemento atuador e o invólucro

(6)
M16Entrada de condutor M16
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)

(7)
2574Invólucro com furações de fixação na forma de L (deslocáveis na horizontal ou na vertical)

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Código ACE Schmersal

196481

Descrição do tipo de produtos

T1R 235-11ZUE-M20

Número de artigo (Número de encomenda)

161168390

EAN (European Article Number)

4030661222431

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Material do invólucro

Filme metálico, zinco fundido sob pressão

Peso bruto

155 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca com roldana

Mínima resistência mecânica

20.000.000 comutações

Força de acionamento, mínimo

9 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

19 N

Velocidade de atuação, mínimo

160 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Orientação (Duração do impacto)

Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

30 mm

Altura do sensor

91,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta com sobreposição de contatos

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama das comutações

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 13/04/2025 10:08