T2FH 232-22/22
T2FH 232-22/22
Downloads
Descrição do tipo de produtos: (1)2F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | Comutação lenta |
Z | Comutação de ação rápida |
(2) | |
sem | sem cobertura de proteção |
H | com cobertura de proteção |
(3) | |
11/11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02/02 | 2 normalmente fechados (NF) |
20/20 | 2 contatos normalmente abertos (NA) |
22/22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
04/04 | 4 normalmente fechados (NF) |
40/40 | 4 contatos normalmente abertos (NA) |
(4) | |
HD | Atuação de fases com ponto de pressão |
- 4 contatos por pedal
- Cobertura protetiva com abertura ampla
- tipo duplo pedal
- baixa altura de accionamento do pedal
- alta estabilidade
- Invólucro metálico
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Código ACE Schmersal |
16778301 |
Descrição do tipo de produtos |
T2FH 232-22/22 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
161181587 |
EAN (European Article Number) |
4030661326559 |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
revestimento eletrostático |
Material da tampa |
Alumínio |
Material do pedal |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
com cobertura de proteção |
Alumínio |
Cor dos invólucros |
RAL 9006 (Alumínio branco) |
Peso bruto |
3.060 g |
Propriedades globais - Características
Escudo de proteção |
Sim |
Possível sondar |
Sim |
Número de pedais, contato normalmente fechado (NF) |
2 |
Número de pedais, contato normalmente aberto (NA) |
2 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1 x 2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
295 mm |
Altura |
189 mm |
Profundidade |
274 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/09/2025 15:59