schmersal_s_icon.png

TQ 441-01/01Y-UE-R -1573

Código do item: 101085279

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Product type description:
TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20

(1)
111 NO contact/1 NC contact
202 NO contacts
01/011 NC contact for pull wire/1 NC contact for wire breakage

(2)
YIP65
XIP54

(3)
UEWith overlapping contacts

(4)
RWith latching

(5)
SRelease by key

(6)
withoutPreload force 220 N *
-1572Preload force 60 N *
-1573Preload force 35 N *
* For release paths and forces, see operation and mounting
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • Atuação unilateral / comprimento do cabo até 25 m

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TQ 441-01/01Y-UE-R -1573

Número de artigo (Número de encomenda)

101085279

EAN (European Article Number)

4030661086439

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-07

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-07

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-07

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica

Material da tampa

Aço

Peso bruto

695 g

Propriedades globais - Características

Bloqueio

Sim

Número de normalmente fechados

2

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

30.000 comutações

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

2 x M20 x 1,5

Secção máxima dos cabos de conexão,

4 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Binário de aperto da conexão elétrica

1,7 Nm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Medição da tensão de operação

380 VAC

Corrente operacional nominal

4.000 mA

Princípio de comutação

Comutação lenta com sobreposição de contatos

Frequência de comutação

3.600 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 05/08/2025 15:46