TQ 441-01/01Y-UE-R -1573
Varenummer:
101085279
TQ 441-01/01Y-UE-R -1573
Varenummer:
101085279
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
20 | 2 NO-kontakter |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | Mit Überdeckung |
(4) | |
R | Mit Rastung |
(5) | |
S | Schlüsselentriegelung |
(6) | |
ohne | Vorspannkraft 220 N * |
-1572 | Vorspannkraft 60 N * |
-1573 | Vorspannkraft 35 N * |
* Auslösewege und -kräfte siehe Bedienung und Montage |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- metallhus
- ensidig betjening / line inntil 25 meter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TQ 441-01/01Y-UE-R -1573 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101085279 |
EAN (European Article Number) |
4030661086439 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Materiale for deksel |
Stål |
Bruttovekt |
695 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjon |
Ja |
Antall åpnere |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
30.000 bevegelser |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
4 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Tightening torque of electrical connection |
1,7 Nm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
driftssstrøm |
4.000 mA |
Bryteprinsipp |
Overlappende glidekontakter |
koplingsfrekvens |
3.600 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Monteringseksempel
ID: ktq44m01
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.07.2025, 22:14