TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Código do item:153026882

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041