VZ 302/16
Código do item:
167002292
VZ 302/16
Código do item:
167002292
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
17228616 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
167002292 |
EAN (European Article Number) |
7895054138570 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-11 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-11 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000223 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000223 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Sinaleiro Luminoso |
Formato |
Redondo e faceado |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Tipo de selagem |
Vedações |
Material do invólucro |
Plástico |
Material do anel frontal |
Zamac |
Cor do invólucro |
Azul |
Cor do anel frontal |
Cromado |
Peso bruto |
80 g |
Propriedades globais - Características
iluminável |
Sim |
Flange de fixação |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
sem |
Fixação |
Porca de centro |
Binário de aperto do parafuso |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
7,5 mm |
Diâmetro total |
36 mm |
Diâmetro do invólucro |
36 mm |
Cor do anel frontal |
36 mm |
Diâmetro para instalação ou montagem |
30,3 mm |
Espessura do frontal do painel, mínima |
1 mm |
Espessura do frontal do painel, máxima |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +40 °C |
Resistência a impactos |
50 g / 20 ms |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 16/09/2025 20:35