schmersal_s_icon.png

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Código do item: 151209161

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K
RMSRoldana de latão
4V.Componente básico para alavanca articulada (sem atuador)

(3)
3Formato estreito
215Formato largo

(4)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
2272Roldana especial, pino com colar
1183Com barra de alumínio
1699-1Parafusos exteriores e braçadeira de aço inoxidável

(6)
G24com LED

(7)
semEntrada de condutor M20
M20Entrada de condutor M20
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Desenho de acordo EN 50041

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Número de artigo (Número de encomenda)

151209161

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material da alavanca

Filme metálico

Peso bruto

278 g

Classificação

Normas, regulamentos

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Velocidade de atuação, máximo

2,5 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

torque de atuação, mínimo

0,3 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

57,3 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

171,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

revestimento de ouro e prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/02/2025 18:09