Z4V7H 335-11Z-1637/2138
Z4V7H 335-11Z-1637/2138
Produkttypebetegnelse: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Spring kontakt |
T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
(2) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
H | Rullearm H |
10H | Stangarm 10H |
7H | Rullearm 7H |
1K | Rullearm udadvent 1K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
RMS | Messing rulle |
(3) | |
3 | slankt design |
215 | bredt design |
(4) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
01/01 | 1 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
(5) | |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
2272 | Speciel rullebolt med krave |
1183 | med aluminiumstav |
1699-1 | udvendige skruer og klemmer lavet af rustfrit stål |
(6) | |
G24 | med LED |
(7) | |
uden | Kabelindgang M20 |
M20 | 1/2" NPT kabelindgang |
NPT | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
ST | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
(8) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(9) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
Z4V7H 335-11Z-1637/2138 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
151209161 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Armmateriale |
Metal |
Bruttovægt |
278 g |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Rullemateriale |
Plastik |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
2,5 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
Aktuatormoment, minimum |
0,3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
57,3 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Højde på føler |
171,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
guldbelagt sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Shanghai, 5. maj 2021 |
![]() |
Forpligtende underskrift Michele Seassaro Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.10.2025 04.43