Z4V7H 335-11Z-RMS-2042
Código do item:101140470


Descrição do produto
- Contatos maciços de prata, revestidos com ouro
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041