schmersal_s_icon.png

ZQ 900-04N

Código do item: 161184477

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
Product type description:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
131 NO contacts/3 NC contact
222 NO contacts/2 NC contact
022 NC contact
044 NC contact

(2)
withoutwithout emergency-stop button
Nwith emergency-stop button
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Invólucro metálico
  • Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
  • Botão de rearme
  • Indicação de posicionamento
  • Tipo reforçado
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Colar de vedação externo
  • Acionamento por tração ou ruptura do cabo

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

16771501

Descrição do tipo de produtos

ZQ 900-04N

Número de artigo (Número de encomenda)

161184477

EAN (European Article Number)

4030661333694

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002033

Número ETIM, versão 6.0

EC002033

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Material do invólucro

metálico, zinco fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material da tampa

Plástico, termoplástico

Comprimento máximo do cabo,

75 m

Peso bruto

1.275 g

Propriedades globais - Características

Botão "Parada de Emergência"

Sim

Lâmpada sinalizadora

Não

Número de contatos de segurança

4

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

100.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

97,2 mm

Largura de sensor

71,5 mm

Altura mínima do sensor, {mm}

220,3 mm

Altura máxima do sensor, {mm}

236,3 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Máxima umidade relativa

95 %

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

4 contatos normalmente fechados (NF)

Princípio de comutação

Ação Rápida

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

Para cabos com comprimentos superiores a 10 m, devemos dispor suportes de cabo a cada 3 a 5 m.

Comprimento recomendado para o cabo usado em conjunto com chaves de emergência quando há interdependência com a temperatura ambiente.

Como os olhais são deformados sob carga, eles devem ser puxados com força várias vezes após a montagem. Depois deve-se tensionar o cabo de novo com os parafusos ou tensores.

A cada distância de 2 até 5 metros é necessário um suporte para o cabo, vide lista de acessórios

O sinalizador luminoso G24-M20 tem de se pedir em separado, ver acessório.

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:ZQ 900
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switches
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, March 14, 2023
 Authorised signature
Marco Antonio De Dato
Head of Engineering and Design

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 30/07/2025 17:12