ZSD-H
Número do item:
101163725
ZSD-H
Número do item:
101163725
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Suporte de montagem para uma colocação segura do interruptor ativador
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ZSD-H |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Propriedades globais
Peso bruto |
222 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
84 mm |
Altura |
53 mm |
Profundidade |
81 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 14/05/2024 18:51