ZV14H 236 ST-AS
Arquivo
Código do item:103014405

Descrição do produto
- AS-Interface conexão M12
- Invólucro em termoplástico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- LED indica status e AS-Interface
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24
- Atuador regulável em passos de 10º