ZV7H 256-02Z-2138
Código do item:101185466

Descrição do produto
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Contatos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Atuador regulável em passos de 10º