AS-i AZ 201
- Interruptor de segurança com actuador separado
- Invólucro em termoplástico
- Conexão integrada AS-Interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Com sensor de porta T
- Tipo de protecção IP67
Descrição do tipo de produtos: AZM201(1)-(2)-ST-T-AS-(3)-P |
(1) | |
Z | Solenóide monitorizado |
B | Atuador monitorizado |
BZ | Monitorização combinada de atuador e solenóide |
(2) | |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, pode ser reaprendida |
(3) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola (bloqueado por força de mola) |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica (bloqueado por íman) |
P | |
sem | Alimentação do íman por 24 VDC (AUX) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.