AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • Interruttori di sicurezza con azionatore separato
  • Custodia in plastica
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Con sensore per riconoscimento porta T
  • Grado di protezione IP67
Codice:
AZM201(1)-(2)-ST-T-AS-(3)-P

(1)
ZSorveglianza ritenuta
BSorveglianza azionatore
BZMonitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura

(2)
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, reimpostabile

(3)
senzaPrincipio di corrente di riposo (blocco con forza elastica)
APrincipio di corrente di lavoro (blocco con forza magnetica)

P
senzaAlimentazione magnete da 24 VDC (Aux)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

AZ201-ST-T-AS

Codice prodotto 103027843

Safety switch with separate actuator

AZ201-I1-ST-T-AS

Codice prodotto 103027848

Safety switch with separate actuator

AZ201-I2-ST-T-AS

Codice prodotto 103027849

Safety switch with separate actuator