Désignation produit: AZM201(1)-(2)-ST-T-AS-(3)-P |
(1) |
Z | Interverrouillage de sécurité (verrouillage du protecteur surveillé) |
B | Capteur de sécurité avec fonction de verrouillage (fermeture du protecteur surveillée) |
BZ | Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage |
(2) |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, re-apprentissage multiple |
(3) |
Sans | Ouverture sous tension (verrouillage par ressort) |
A | Ouverture hors tension (verrouillage par force magnétique) |
P |
Sans | Alimentation de l’électroaimant via 24 VDC (AUX) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.