![AS-i AZ 201](/upload/orig/10/00/20/22/PHO_PRO_CAT_kazm2f51_SALL_AIN_V3.png)
AS-i AZ 201
- Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Zintegrowany AS-Interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
- Aktywator ze sprężyną powrotną
- Klasa ochrony IP67
Oznaczenie typu produktu: AZM201(1)-(2)-ST-T-AS-(3)-P |
(1) | |
Z | Monitorowanie ryglowania |
B | Monitorowanie aktywatora |
BZ | Jednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu |
(2) | |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Indywidualne kodowanie, z możliwością ponownego zakodowania |
(3) |
P | |
bez | Zasilanie elektromagnesu z 24 VDC (AUX) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.