AS-i AZ 201
- Interruptores de Seguridad con actuador separado
- Caja de termoplástico
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Con sensor de detección de puerta T
- Protección IP67
Descripción del tipo de producto: AZM201(1)-(2)-ST-T-AS-(3)-P |
(1) | |
Z | Dispositivo de bloqueo monitorizado |
B | Actuador monitorizado |
BZ | Monitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide |
(2) | |
I1 | Codificación individual |
I2 | Codificación individual, reprogramable |
(3) | |
sin | Principio de desbloqueo por tensión (bloqueado por fuerza de resorte) |
A | Principio de bloqueo por tensión (bloqueado por fuerza magnética) |
P | |
sin | Alimentación del solenoide con 24 VDC (AUX) |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.